??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1712321001 - KLBUE 10-20 SC
Stückliste
Weidmueller 1712321001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1712321001
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 10-20 SC
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 30.00, Kabeldurchmesser, max.: 20 mm, Stahl
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4032248032341
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. zulässiger Kabeldurchmesser
20 mm
min. zulässiger Kabeldurchmesser
20 mm
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Masse
0.032 kg
Tiefe
44.755 mm
Höhe
26 mm
Breite
27.3 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen