??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1712311002 - KLBUE 4-13.5 SC M4X16
Lista materiałowa
Weidmueller 1712311002
Preview
Manufacturer Product ID
1712311002
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 SC M4X16
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 20.00, Średnica kabla, maks.: 13.5 mm, Stal
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN-Code
4032248064403
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
13.500 mm
min. permissible cable diameter
13.500 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.019 kg
depth
37.31 mm
height
22 mm
width
20.09 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD