??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1712311002 - KLBUE 4-13.5 SC M4X16
Lista de materiales
Weidmueller 1712311002
Preview
Manufacturer Product ID
1712311002
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 SC M4X16
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Paso en mm: 20.00, Diámetros de cable, max.: 13.5 mm, Acero
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN-Code
4032248064403
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
13.500 mm
min. permissible cable diameter
13.500 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.019 kg
depth
37.31 mm
height
22 mm
width
20.09 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD