??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1712311001 - KLBUE 4-13.5 SC
Lista materiale
Weidmueller 1712311001
Preview
Manufacturer Product ID
1712311001
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 SC
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Passo in mm: 20.00, Diametro del cavo, max.: 13.5 mm, acciaio
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN-Code
4032248032358
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
13.500 mm
min. permissible cable diameter
13.500 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.017 kg
depth
37.31 mm
height
22 mm
width
20.09 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD