??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1712311001 - KLBUE 4-13.5 SC
Kusovník
Weidmueller 1712311001
Preview
Manufacturer Product ID
1712311001
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 SC
Description short
Svorka k připojení stínění, Rozteč v mm: 20.00, Průměr kabelu, max.: 13.5 mm, Ocel
Description long
Svorka s velkou kontaktní plochou pro stínění konektoru.
GTIN-Code
4032248032358
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
13.500 mm
min. permissible cable diameter
13.500 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.017 kg
depth
37.31 mm
height
22 mm
width
20.09 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model