??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1712310050 - KLBUE 4-13.5 SC
Спецификация
Weidmueller 1712310050
Preview
Manufacturer Product ID
1712310050
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 SC
Description short
Клемма экранирующего соединения, Диаметр кабеля, макс.: 13.5 mm, Сталь
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN-Code
4032248007066
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
13.500 mm
min. permissible cable diameter
13.500 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.018 kg
depth
37.31 mm
height
22 mm
width
20.09 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей