??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1712310050 - KLBUE 4-13.5 SC
Nomenclature
Weidmueller 1712310050
Preview
Manufacturer Product ID
1712310050
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 SC
Description short
Borne de raccordement de blindage, Diamètre de câble, max.: 13.5 mm, Acier
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN-Code
4032248007066
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
13.500 mm
min. permissible cable diameter
13.500 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.018 kg
depth
37.31 mm
height
22 mm
width
20.09 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés