??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1712310050 - KLBUE 4-13.5 SC
Lista de materiales
Weidmueller 1712310050
Preview
Manufacturer Product ID
1712310050
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 SC
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Diámetros de cable, max.: 13.5 mm, Acero
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN-Code
4032248007066
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
13.500 mm
min. permissible cable diameter
13.500 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.018 kg
depth
37.31 mm
height
22 mm
width
20.09 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD