??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1712310050 - KLBUE 4-13.5 SC
Stückliste
Weidmueller 1712310050
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1712310050
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 4-13.5 SC
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser, max.: 13.5 mm, Stahl
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4032248007066
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. zulässiger Kabeldurchmesser
13.500 mm
min. zulässiger Kabeldurchmesser
13.500 mm
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Masse
0.018 kg
Tiefe
37.31 mm
Höhe
22 mm
Breite
20.09 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen