1712 12.006
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1712.prj},{NB=1712 12.006},{J21=1712 12.006},{A21=12},{A3=1.250},{A8=7},{B1=20},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9},{D7=0.063},{H22=0},{BLD=3},{ID12000=9017120120060},{ID12100=0},{B4=2.500},{B8=31},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=59.900},{D1=6},{G21=4},{G4=1},{H21=0},{J7=0},{J23=P GEWINDEFORMER},{J22=PM HSSE P-GFO DIN2174 C M12 X1,25 6GX SN},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN374~},{A1=MF},{A5=6GX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{J6=ZYL00902105h$09},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9017120120060.dxf},{ID10003=9017120120060.stp},{ID10004=9017120120060_prop.xml},{ID10005=A_9017120120060.xml},{ID11001=PM HSS-E}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1712 - DIN374~ P GEWINDEFORMER
Bill of material
1712 12.006
Identifizierende Bestellnummer
1712 12.006
1712 12.006
Produktbeschreibung
P GEWINDEFORMER
Produktbezeichnung
PM HSSE P-GFO DIN2174 C M12 X1,25 6GX SN
PM HSSE P-GFO DIN2174 C M12 X1,25 6GX SN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN374~
Gewindeart
MF
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
Gewindesteigung
1.250
1.250
mm
Gewindetoleranzklasse
6GX
Schlüsselweite
7
7
mm
Gewindeschneidteillänge
20
20
mm
Nutzlänge
40
40
mm
Gesamtlänge
100
100
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9
9
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.063
0.063
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
3
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902105h$09
ZYL00902105h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성