??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
171 - Coude E 90°
Nomenclature
AGRU_70171011011_E-Elbow 90_MOP water 16bar/gas 10bar_PE 100-RC black_110 SDR 17-11
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
171
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Coude E 90°
Description 2
MOP eau 16 bar / gaz 10 bar
Matériel
PE 100-RC noir
Processus de fabrication
production par injection
Technologie de connexion
électrosoudage
Outside diameter (DAOD)
mm
D
mm
D1
mm
Z
mm
T
mm
X1
70111
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés