??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1706940000 - VG EMV M20X1,5
Nomenclature
Weidmueller 1706940000
Preview
Manufacturer Product ID
1706940000
Manufacturer Type Description
VG EMV M20X1,5
Description short
Presse-étoupe (en métal) VG EMV (presse-étoupe CEM avec bride en spirale) M 20, 10 mm, OD min. 8 - OD max. 11 mm, IP68 - 10 bars, Laiton, nickelé
Description long
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
GTIN-Code
4008190917692
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP68
wrench width 1
24 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
11 mm
min. sealing range
8 mm
type of connection thread
metric
Bend protection present
No
Counter nut present
No
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
135 °C
thread length connection thread
10 mm
material
brass nickel-plated
Color
gray
Without halogens
Yes
Mass
0.065 kg
customs tariff number (TARIC)
74122000
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés