??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1705394 - PV-FT-CF-C-2,5-120-BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1705394
Product number of the Manufacturer
1705394
Description short
Embases paroi avant
Description long
Traversée de paroi, Famille d'articles: Sunclix, Embases paroi avant, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², tension assignée: 1000 V DC, courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle, longueur de câble: 120
Manufacturer Type Description
PV-FT-CF-C-2,5-120-BU
Preview
GTIN-Code
4046356768924
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
10
GTIN
4046356768924
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
Traversée de paroi, Famille d'articles: Sunclix, Embases paroi avant, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², tension assignée: 1000 V DC, courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle, longueur de câble: 120
Manufacturer product family
Sunclix
Product type
PV-FT-CF-C-2,5-120-BU
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85359000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés