??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1704926 - PV-FT-C2F-HSG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1704926
Product number of the Manufacturer
1704926
Description short
Connecteur photovoltaïque
Description long
Traversée de paroi, Famille d'articles: Sunclix, Connecteur photovoltaïque, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, tension assignée: 1000 V DC, courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle
Manufacturer Type Description
PV-FT-C2F-HSG
Preview
GTIN-Code
4046356746236
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
GTIN
4046356746236
Manufacturer product designation
Connecteur photovoltaïque
Manufacturer product description
Traversée de paroi, Famille d'articles: Sunclix, Connecteur photovoltaïque, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, tension assignée: 1000 V DC, courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle
Manufacturer product family
Sunclix
Product type
PV-FT-C2F-HSG
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85359000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés