??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1704925 - PV-FT-C2M-HSG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1704925
Artikelnummer des Herstellers
1704925
Kurzbeschreibung
Photovoltaik-Steckverbinder
Langbeschreibung
Wanddurchführung, Artikelfamilie: Sunclix, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Bemessungsspannung: 1000 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift
Herstellertypbezeichnung
PV-FT-C2M-HSG
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356746243
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
GTIN
4046356746243
Herstellerproduktbezeichnung
Photovoltaik-Steckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, Artikelfamilie: Sunclix, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Bemessungsspannung: 1000 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift
Herstellerproduktfamilie
Sunclix
Herstellerprodukttyp
PV-FT-C2M-HSG
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85359000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen