??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1704760000 - ZAP ZDUB BL
Lista materiale
Weidmueller 1704760000
Preview
Manufacturer Product ID
1704760000
Manufacturer Type Description
ZAP ZDUB BL
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 33 mm x 5 mm, blu
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN-Code
4008190948412
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
blue
Combustibility class
V0
Latchable present
No
min. thickness
5 mm
Mass
0.003 kg
height
33.2 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD