??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1704760000 - ZAP ZDUB BL
Stückliste
Weidmueller 1704760000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1704760000
Herstellertypbezeichnung
ZAP ZDUB BL
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 33 mm x 5 mm, blau
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190948412
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
blau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Rastbar vorhanden
Nein
min. Dicke
5 mm
Masse
0.003 kg
Höhe
33.2 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen