1701Y
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
1701 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/1701_series/1701_hsskc_asmtab.prj},{NB=1701Y},{CM=1701Y},{SERIES=1701 Series},{APPLICATION=Mainly used to high temperature resistant, wear resistant conveying machine.},{MATERIAL=White polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{HSSM=Stainless Steel 304},{PM=Stainless steel},{PACKAGE=20 PCS/meter},{W=53.3},{WEIGHT=1.16},{RBR=75},{TR=150},{E=7.9},{G=56.0},{V=25},{L=12.5},{P=50.0},{Q=53.5},{T=4.5},{REMARK=Same as 1701 sprocket},{PPATH=1701_hsskc/assembly/1701_hsskc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
1701Y - Case Conveyor Chain with Stainless steel top
Bill of material
1701Y
Chain model
1701Y
Series
1701 Series
Application
Mainly used to high temperature resistant, wear resistant conveying machine.
Material
White polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C
Chain plate surface material
Stainless Steel 304
Pin material
Stainless steel
Package
20 PCS/meter
Width
53.3
mm
Weight
1.16
kg/m
opposite bending raduis
75
mm
Sideflex Radius
150
mm
E
7.9
mm
G
56.0
mm
V
25
mm
L
12.5
mm
P
50.0
mm
Q
53.5
mm
T
4.5
mm
Remark
Same as 1701 sprocket
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성