1-1701-12-25
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
1701 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/1701_series/1701_sprocket.prj},{NB=1-1701-12-25},{SM=1-1701-12-25},{TEETH=12},{PD=193.1},{OD=197.6},{TOP=168.4},{HD=140},{BORE=25},{B=8},{C=3.3},{MATERIAL=Nylon PA6},{AT=L-1, 1701, 1701TAB, 1702, 1702M, 1703, 1705 sprockets are common.},{JG=Bore Tolerance: d+0.08/+0.02}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
1701 Sprocket - 1701 Series
Bill of material
1-1701-12-25
Sprocket model
1-1701-12-25
1-1701-12-25
Number of teeth
12
12
Index circle
193.1
193.1
Addendum
197.6
197.6
Root circle
168.4
168.4
Bore Size
25
25
Keyway width (B)
8
8
Material
Nylon PA6
Apply to
L-1, 1701, 1701TAB, 1702, 1702M, 1703, 1705 sprockets are common.
Inner diameter
Bore Tolerance: d+0.08/+0.02
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성