1-1701-12-25
利来链条
龙骨链
1701 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/1701_series/1701_sprocket.prj},{NB=1-1701-12-25},{SM=1-1701-12-25},{TEETH=12},{PD=193.1},{OD=197.6},{TOP=168.4},{HD=140},{BORE=25},{B=8},{C=3.3},{MATERIAL=Nylon PA6},{AT=L-1, 1701, 1701TAB, 1702, 1702M, 1703, 1705 sprockets are common.},{JG=Bore Tolerance: d+0.08/+0.02}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
1701 链轮 - 1701 系列
明细表
1-1701-12-25
链轮型号
1-1701-12-25
1-1701-12-25
齿数
12
12
分度圆
193.1
193.1
齿顶圆
197.6
197.6
齿根圆
168.4
168.4
孔径
25
25
键槽宽度 (B)
8
8
材质
尼龙PA6
适用于
L-1、1701、1701TAB、1702、1702M、1703、1705链轮通用。
加工内径
加工内径公差: d+0.08/+0.02
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型