1700820216
Molex
Edge Card Connectors
Edgecard to PCB
EdgeLine
Powered by
CAD모델 선택
{molex/edge_card_connectors/edgecard_to_pcb/edgeline/170082.prj},{NB=1700820216},{SHA256=RCODR5rVwRCxQKPBGaXvxToulBSE9/xbjHWxx7USTow=},{INAME=00095__1700820216},{PN=1700820216},{DESC=EdgeLine CoPlanar+ Connector, 15 Gbps, 0.80mm Pitch, 2.36mm PCB Thickness, 216 Circuits},{PSC=216s - 0p},{CURRENT=0.5},{ECT=2.36},{ORIENTATION=Coplanar},{PCBTHICKNESS=2.79},{TIS=Through Hole - Compliant Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
170082
Bill of material
1700820216
Part Number
1700820216
1700820216
Description
EdgeLine CoPlanar+ Connector, 15 Gbps, 0.80mm Pitch, 2.36mm PCB Thickness, 216 Circuits
EdgeLine CoPlanar+ Connector, 15 Gbps, 0.80mm Pitch, 2.36mm PCB Thickness, 216 Circuits
(p)ower-(s)ignal Configuration
216s - 0p
216s - 0p
Maximum Current
0.5
A
Edge Card Thickness
2.36
mm
Orientation
Coplanar
PCB Thickness - Recommended
2.79
mm
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성