??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000296001 - Spannkralle rund
Stückliste
17000296001
Artikelnummer
17000296001
H1
9.53 mm
H2
5.9 mm
S
1.5-3 mm
SW
4 mm
Material
Stahl, gehärtet, brüniert
Gewicht
18 g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b1.10.d5.170002960019.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen