17000276001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000276000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000276000/17000276000.prj},{NB=17000276001},{PREVIEW=17000276000.png},{ARTNR=17000276001},{D1=M12},{D2=M8},{H1=60},{H2=59},{H3=95},{S=43},{L1=134},{L2=70},{L3=50},{L4=13},{L5=10},{B=45},{SW=16},{F=15},{M=45},{MAT=Vergütungsstahl},{GEW=1813},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/56.6e.4b.170002760009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=32924}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000276000 - Compact clamps
Bill of material
17000276001
Article No.
17000276001
17000276001
D1
M12
M12
mm
D2
M8
M8
mm
max.
60
60
mm
H2
59
59
mm
H3
95
95
mm
max.
43
43
mm
L1
134
134
mm
+1
70
70
mm
L3
50
mm
L4
13
13
mm
L5
10
10
mm
B
45
45
mm
SW
16
16
mm
max. clamping force
15
15
kN
max. tightening torque
45
45
Nm
Material
Vergütungsstahl
Weight
1813
1813
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/56.6e.4b.170002760009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성