17000267002
SToxxparts
17 Clamping technology
17000267000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000267000/17000267000.prj},{NB=17000267002},{PREVIEW=17000267000.png},{ARTNR=17000267002},{NG=3},{AS=M6x35},{D1=5.6},{D2=5.6},{B1=5},{B2=6},{B3=21},{H1=55},{H2=68},{H3=40},{H4=13.2},{H5=22},{H6=29.5-34},{H7=34},{L1=164},{L2=64},{L3=16},{L4=32},{L5=38},{L6=6},{L7=26},{L8=12.7},{F1=1},{F2=1.2},{VAR__=90°},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff},{GEW=194},{DEFAULTSORTATTR=31485}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000267000 - Horizontal clamp with vertical foot, steel
Bill of material
17000267002
Article No.
17000267002
17000267002
Nominal value
3
3
pressure screw
M6x35
M6x35
mm
D1
5.6
5.6
mm
D2
5.6
5.6
mm
B1
5
5
mm
B2
6
6
mm
B3
21
21
mm
H1
55
55
mm
H2
68
68
mm
H3
40
40
mm
H4
13.2
13.2
mm
max.
22
22
mm
H6
29.5-34
29.5-34
mm
H7
34
34
mm
L1
164
164
mm
L2
64
64
mm
L3
16
16
mm
L4
32
32
mm
L5
38
38
mm
L6
6
6
mm
L7
26
26
mm
L8
12.7
12.7
mm
Holding force
1
1
kN
Holding force
1.2
1.2
kN
VAR__
90°
max.
80
°C
Material
Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff
Weight
194
194
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성