??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000249000 - Mounting tensioner slideable, dimension 40, with eccentric clamping lever
Bill of material
17000249001
Article No.
D1
40 mm
B1
30 mm
B2
13 mm
D2
M12 mm
max.
mm
max.
mm
H3
15 mm
H4
20 mm
H5
28 mm
max.
55 mm
L2
30 mm
max.
107 mm
L4
100 mm
Stroke
mm
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Weight
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/23.81.1b.170002490009.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)