??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000249000 - Aufsitzspanner schiebbar, Größe 40, mit Exzenterspannhebel
Stückliste
17000249001
Artikelnummer
D1
40 mm
B1
30 mm
B2
13 mm
D2
M12 mm
max.
mm
max.
mm
H3
15 mm
H4
20 mm
H5
28 mm
max.
55 mm
L2
30 mm
max.
107 mm
L4
100 mm
Hub
mm
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Gewicht
g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/23.81.1b.170002490009.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen