17000242001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000242001
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000242001/17000242001.prj},{NB=17000242001},{PREVIEW=17000242001.png},{ARTNR=17000242001},{D1=44},{B1=42},{B2=18},{D2=M12},{H1=30},{H2=59},{H3=15},{H4=28},{L1=61},{L2=40},{L3=100},{S=5},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen},{GEW=1022},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8c.3e.a0.170002420019.pdf},{DEFAULTSORTATTR=27109}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000242001 - Mounting tensioner slewable, low design, dimension 44, with eccentric lever
Bill of material
17000242001
Article No.
17000242001
D1
44
mm
B1
42
mm
B2
18
mm
D2
M12
mm
max.
30
mm
max.
59
mm
H3
15
mm
H4
28
mm
L1
61
mm
L2
40
mm
L3
100
mm
Stroke
5
mm
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Weight
1022
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8c.3e.a0.170002420019.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성