??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000242001 - Aufsitzspanner schwenkbar, niedrige Bauform, Größe 44, mit Exzenterhebel
Stückliste
17000242001
Artikelnummer
17000242001
D1
44 mm
B1
42 mm
B2
18 mm
D2
M12 mm
max.
30 mm
max.
59 mm
H3
15 mm
H4
28 mm
L1
61 mm
L2
40 mm
L3
100 mm
Hub
5 mm
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Gewicht
1022 g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8c.3e.a0.170002420019.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen