??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000236001 - Mounting tensioner slewable, dimension 25, with adjustable clamping lever and axial bearing
Bill of material
17000236001
Article No.
17000236001
D1
25 mm
B1
26 mm
B2
10 mm
D2
M8 mm
D3
M8 mm
max.
35 mm
max.
49 mm
H3
10 mm
H4
60 mm
L1
49.5 mm
L2
35 mm
L3
28 mm
L4
74 mm
Stroke
5 mm
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Weight
363 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)