??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000225000 - Exzenterschnellspanner mit Innengewinde, einstellbar, Edelstahl
Stückliste
17000225001
Artikelnummer
L
mm
D1
mm
D3
mm
D4
mm
max.
mm
min. Verstellbereich
mm
B
mm
T1
mm
min. in Spannstellung
mm
Hub bei 90° Hebelstellung
mm
max.
80 °C
Material
Edelstahl/Zink- Druckgusshebel, kunststoffbeschichtet/POM- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt
Farbe
schwarz
Gewicht
g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e1.45.1a.170002250009.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen