??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000211001 - Spannelement actima links Zug, mit durchgehender Bohrung
Stückliste
17000211001
Artikelnummer
17000211001
Zustellweg
10 mm
Spannweg
2 mm
max. Spannkraft
4.9 kN
Material
Stahl, brüniert/Thermoplastgehäuse/PF31 Kugelknopf
Gewicht
750 g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e8.3c.96.170002110019.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen