국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
17000168001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000168000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000168000/17000168000.prj},{NB=17000168001},{PREVIEW=17000168000.png},{ARTNR=17000168001},{D1=M12x1.5},{D2=9},{D3=21},{D5=M4},{D6=4.3},{L1=46},{L2=19},{L3=26},{L4=14},{L5=11.5},{L6=35},{L7=6},{B=12},{K=25},{S=6},{SW1=4},{SW2=19},{F1=16},{F2=35},{T=100},{MAT=Stahl/Zink-Druckgusshaltestück, kunststoffbeschichtet},{GEW=85},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/24.7d.bb.170001680009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=18039}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000168000 - Pressure element with bolt, secured against twisting, with prism
Bill of material
17000168001
Article No.
17000168001
17000168001
D1
M12x1.5
M12x1.5
mm
D2
9
9
mm
D3
21
21
mm
D5
M4
M4
mm
D6
4.3
4.3
mm
L1
46
46
mm
L2
19
19
mm
L3
26
26
mm
L4
14
14
mm
-0.2
11.5
11.5
mm
L6
35
35
mm
L7
6
6
mm
B
12
12
mm
K
25
25
mm
Stroke
6
6
mm
SW1
4
4
mm
SW2
19
19
mm
Spring force
16
16
N
Spring force
35
35
N
max.
100
°C
Material
Stahl/Zink-Druckgusshaltestück, kunststoffbeschichtet
Weight
85
85
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/24.7d.bb.170001680009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성