17000164006
SToxxparts
17 Clamping technology
17000164000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000164000/17000164000.prj},{NB=17000164006},{PREVIEW=17000164000.png},{ARTNR=17000164006},{D1=M12},{D2=M4x8},{D3=7},{D4=6},{L1=26},{L2=11},{L3=5},{L4=1.5},{S=8},{SW1=10},{SW2=6},{F1=10},{F2=45},{MAT=Stahlbolzen, brüniert/Stahlhülse, verzinkt/Edelstahlfeder},{GEW=14},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/40.05.aa.170001640009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=17404}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000164000 - Tension and compression clamps
Bill of material
17000164006
Article No.
17000164006
17000164006
D1
M12
M12
mm
D2
M4x8
M4x8
mm
D3
7
7
mm
D4
6
6
mm
-1
26
26
mm
±0.5
11
11
mm
L3
5
5
mm
-0.5
1.5
1.5
mm
Stroke
8
8
mm
SW1
10
10
mm
SW2
6
6
mm
Spring force
10
10
N
Spring force
45
45
N
Material
Stahlbolzen, brüniert/Stahlhülse, verzinkt/Edelstahlfeder
Weight
14
14
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/40.05.aa.170001640009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성