17000156001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000156000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000156000/17000156000.prj},{NB=17000156001},{PREVIEW=17000156000.png},{ARTNR=17000156001},{L=10},{D1=M8},{A=9.6},{B=32},{D2=8.4},{H1=20},{H2=30},{H3=8},{H4=40},{H5=12.6},{L1=132},{L2=50},{L3=32},{S=3},{F=3.5},{MAT=Stahl, einsatzgehärtet, brüniert},{GEW=263},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/94.3e.8f.170001560009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=16119}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000156000 - Pull-down clamp with cranked clamping lever and prism clamping jaw, clamping direction right
Bill of material
17000156001
Article No.
17000156001
17000156001
Groovesnominal dimension
10
10
mm
D1
M8
M8
mm
A
9.6
9.6
mm
B
32
32
mm
D2
8.4
8.4
mm
H1
20
20
mm
H2
30
30
mm
H3
8
8
mm
H4
40
40
mm
H5
12.6
12.6
mm
L1
132
132
mm
L2
50
50
mm
L3
32
32
mm
S
3
3
mm
max. horizontal clamping force
3.5
3.5
kN
Material
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weight
263
263
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/94.3e.8f.170001560009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성