??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000152001 - Fußelement, niedrig
Stückliste
17000152001
Artikelnummer
17000152001
A
12 mm
B
30 mm
C
65 mm
B1
25 mm
G
M12 mm
I
12.5 mm
P
23 mm
Material
Stahl, brüniert/Verschleißteile: Vergütungsstahl/Zugstange: Spezialstahl
Gewicht
146 g
Zeichnung
Zeichnung
INFO1
17000152001.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen