17000144003
SToxxparts
17 Clamping technology
17000144000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000144000/17000144000.prj},{NB=17000144003},{PREVIEW=17000144000.png},{ARTNR=17000144003},{L=94},{D2=36},{D3=M5},{D4=54},{H1=10},{H2=10-80},{A=16},{B=42},{K=35},{D1=17},{MAT=Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt/Vergütungsstahlstützschraube Güte 8.8},{FAR=schwarz},{GEW=380},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a1.84.f4.170001440009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=13451}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000144000 - Support extension for clamp, toothed, with adjustable counterpart
Bill of material
17000144003
Article No.
17000144003
17000144003
L
94
94
mm
D2
36
36
mm
D3
M5
M5
mm
D4
54
54
mm
H1
10
10
mm
H2
10-80
10-80
mm
A
16
16
mm
B
42
42
mm
K
35
35
mm
for clamps
17
17
mm
Material
Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt/Vergütungsstahlstützschraube Güte 8.8
Color
schwarz
Weight
380
380
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a1.84.f4.170001440009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성