17000130002
SToxxparts
17 Clamping technology
17000130000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000130000/17000130000.prj},{NB=17000130002},{ARTNR=17000130002},{B1=9},{L1=60},{D3=7.2},{A1=12},{A2=3},{B2=25},{B3=10},{E1=13},{E2=22},{H=2},{L2=6.5},{D=10},{MAT=Kugellagerstahl, gehärtet, blank/Spanneisen Vergütungsstahl, brüniert},{GEW=109}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000130000 - Clamp with flattened ball
Bill of material
17000130002
Article No.
17000130002
17000130002
B1
9
9
mm
L1
60
60
mm
D3
7.2
7.2
mm
A1
12
12
mm
A2
3
3
mm
B2
25
25
mm
B3
10
10
mm
E1
13
13
mm
E2
22
22
mm
H
2
2
mm
L2
6.5
6.5
mm
Sphere
10
10
mm
Material
Kugellagerstahl, gehärtet, blank/Spanneisen Vergütungsstahl, brüniert
Weight
109
109
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型