17000115005
SToxxparts
17 Clamping technology
17000115000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000115000/17000115000.prj},{NB=17000115005},{ARTNR=17000115005},{D2=19},{D4=44},{D5=26},{H3=7},{D=M16},{BEL=45},{M=135},{MAT=Edelstahl 1.4305},{GEW=66}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000115000 - Stainless steel conical pan, form G
Bill of material
17000115005
Article No.
17000115005
17000115005
H13
19
19
mm
D4
44
44
mm
D5
26
26
mm
H3
7
7
mm
for screws d6
M16
M16
mm
max. load capacity with static load
45
45
kN
max. torque for screw connections
135
135
Nm
Material
Edelstahl 1.4305
Weight
66
66
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성