17000113008
SToxxparts
17 Clamping technology
17000113000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000113000/17000113000.prj},{NB=17000113008},{ARTNR=17000113008},{D2=35},{D4=56},{D5=49},{H3=12},{D=M30},{BEL=191},{M=1050},{MAT=Edelstahl 1.4305},{GEW=127}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000113000 - Stainless steel cone pan, form D
Bill of material
17000113008
Article No.
17000113008
17000113008
H13
35
35
mm
D4
56
56
mm
D5
49
49
mm
H3
12
12
mm
for screws d6
M30
M30
mm
max. load capacity with static load
191
191
kN
max. torque for screw connections
1050
1050
Nm
Material
Edelstahl 1.4305
Weight
127
127
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성