17000112006
SToxxparts
17 Clamping technology
17000112000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000112000/17000112000.prj},{NB=17000112006},{ARTNR=17000112006},{D1=21},{D3=36},{H1=2},{H2=6.3},{H4=12.1},{R1=27},{D=M20},{BEL=71},{M=280},{MAT=Edelstahl V4A},{GEW=23}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000112000 - Spherical disc made of stainless steel, form C
Bill of material
17000112006
Article No.
17000112006
17000112006
H13
21
21
mm
D3
36
36
mm
H1
2
2
mm
H2
6.3
6.3
mm
with cone socket form G
12.1
12.1
mm
R1
27
27
mm
for screws d6
M20
M20
mm
max. load capacity with static load
71
71
kN
max. torque for screw connections
280
280
Nm
Material
Edelstahl V4A
Weight
23
23
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성