??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000102000 - Gripper rund, quadratisch, mit Hartmetalleinsatz, geriffelt, quadratisch
Stückliste
17000102001
Artikelnummer
-0.13
mm
-0.13
12 mm
D2
M5 mm
L2
10.3 mm
T
3 mm
Material
Werkzeugstahl, brüniert/Riffelung Hartmetallplatte
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen