??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000102000 - Gripper round, square, with carbide insert, fluted, square
Bill of material
17000102001
Article No.
-0.13
mm
-0.13
12 mm
D2
M5 mm
L2
10.3 mm
T
3 mm
Material
Werkzeugstahl, brüniert/Riffelung Hartmetallplatte
Weight
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés