17000101007
SToxxparts
17 Clamping technology
17000101000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000101000/17000101000.prj},{NB=17000101007},{ARTNR=17000101007},{D1=20},{H1=10},{D2=M6},{D3=15.9},{H2=4.75},{H3=4.5},{T=3},{MAT=Werkzeugstahl, brüniert/Riffelung Hartmetallplatte},{GEW=23}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000101000 - Gripper round, square, with carbide insert, fluted, round
Bill of material
17000101007
Article No.
17000101007
17000101007
-0.13
20
20
mm
-0.13
10
10
mm
D2
M6
M6
mm
D3
15.9
15.9
mm
H2
4.75
mm
H3
4.5
4.5
mm
T
3
3
mm
Material
Werkzeugstahl, brüniert/Riffelung Hartmetallplatte
Weight
23
23
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型