20188
voestalpine
17. Guide posts – Trunnions
Powered by
CAD모델 선택
{voest/17_saeulen_und_gestelle/17_8_asmtab.prj},{NB=VA_Bolzen mit Achshalter_20188},{IDENTNR=20188},{D=32},{L=340},{L1=9},{L2=4.5},{T=5.5},{SW=24},{IDENTNRAH=20171},{L3=40},{B=13},{L4=25},{S=4},{D2=5.5},{BO=20-40},{ZS=M5x10},{PPATH=17_8_asmtpl.prj},{GEWICHT=3.00},{CTN=84833080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
17.8 - Bolts with axle support
Bill of material
20188
Code-No.
20188
20188
Ø f7
32
32
mm
L max.
340
340
mm
L1
9
9
mm
L2
4.5
4.5
mm
T
5.5
5.5
mm
SW
24
24
mm
Axle support Code-No.
20171
20171
L3
40
40
mm
±0.2
13
13
mm
L4
25
25
mm
S
4
4
mm
H13
5.5
5.5
mm
Boltdiameter
20-40
20-40
mm
Cheese head screw DIN EN ISO 4762 with spring ring
M5x10
M5x10
Weight
3.00
3.00
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성