16483
voestalpine
17. Guide posts – Trunnions
Powered by
CAD모델 선택
{voest/17_saeulen_und_gestelle/17_11.prj},{NB=VA_Tragzapfen_16483},{IDENTNR=16483},{D1=32},{D2=50},{D3=18.0},{D4=26.0},{T=17.5},{F=40},{L1=120},{L2=10},{L3=32},{L4=16},{L5=62},{L6=42},{R1=10.0},{R2=15},{R3=3},{R4=20},{STK=2},{SCHRAUBEN=M 16x55},{GEWICHT=1.44},{CTN=84833080},{VW1=39D876/13 ähnlich},{DAIMLER1=B81240300009001-0333081 ähnl.},{FIBRO1=2130.11.040},{GSB=C101-04-040-120},{OPEL=F33 170002 ALT},{FORD1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
17.11 - Trunnions acc. to VDI 3366
Bill of material
16483
Code-No.
16483
16483
D1
32
32
mm
D2
50
50
mm
H12
18.0
18.0
mm
H12
26.0
26.0
mm
+0.5
17.5
17.5
mm
F
40
40
mm
L1
120
120
mm
L2
10
10
mm
L3
32
32
mm
L4
16
16
mm
L5
62
62
mm
L6
42
42
mm
R1
10.0
10.0
mm
R2
15
15
mm
R3
3
3
mm
R4
20
20
mm
STK
2
2
mm
SCHRAUBEN
M 16x55
M 16x55
mm
Weight
1.44
1.44
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성