63011
voestalpine
17. Guide posts – Trunnions
Powered by
CAD모델 선택
{voest/17_saeulen_und_gestelle/17_1_sprengring.prj},{NB=VA_Sprengring_63011},{IDENTNR=63011},{D1=63},{D2=63},{D3=0},{D4=0},{DD3=55.7},{L1=180},{L2=10},{L3=4},{L4=80},{L5=15},{B1=2.0},{R1=6},{R2=2.5},{R3=1.00},{IDENTNRSR=63011},{B3=2.3},{D7=66.0},{S=1.5},{GEWICHT=0.005},{CTN=84833080},{DAIMLER1=B80450200009001-0333419},{FIBRO1=2022.16.063.180},{DIN=9833}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
17.1 - Spring ring
Bill of material
63011
Code-No.
63011
63011
Guide post diameter
63
63
mm
B3
2.3
2.3
mm
D7
66.0
66.0
mm
S
1.5
1.5
mm
Weight
0.005
0.005
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성