국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
31065
voestalpine
17. Guide posts – Trunnions
Powered by
CAD모델 선택
{voest/17_saeulen_und_gestelle/17_1_fs_din9833_form_d.prj},{NB=VA_Fuehrung_31065},{IDENTNR=31065},{D1=80},{D2=80},{D3=},{D3X=0},{D4=},{D4X=0},{L1=280},{L2=10},{L3=4},{L4=100},{R1=8},{R2=3.0},{GEWICHT=11.00},{CTN=84833080},{DIN=9833},{VDI=ähnl.3356},{FIATFCA1=19-245-7211},{BMW2=},{VW1=39D862/64},{DAIMLER1=B80450200009001-0332544},{FIBRO1=2022.19.080.280},{SANKYO1=GPDIN9833-80X280},{GSB=G202-02-080-280},{FORD1=WDX13-65-22080280},{FORD2=WDX13-70-08080280 ALT},{VOLVO1=BCD8272,412-6303053387},{VOLVO2=BCD8272,412-3053387},{VOLVOTRUCKS1=GTO8201,032-3053387},{FIAT2=STQ.10002-COL_080280_V},{BMW1=B2 2920-2-2168684},{FIAT3=},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 112
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
17.1 - Guide posts (f6) without groove acc. to DIN 9833, style D
Bill of material
31065
Code-No.
31065
31065
Ø f6
80
80
mm
Ø r6
80
80
mm
Ø ±2
mm
Ø +0.8
mm
-1
280
280
mm
0/+0.8
10
10
mm
0/+0.8
4
4
mm
+0.8
100
100
mm
R1
8
8
mm
R2
3.0
3.0
mm
Weight
11.00
11.00
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성