31151
voestalpine
17. Guide posts – Trunnions
Powered by
CAD모델 선택
{voest/17_saeulen_und_gestelle/17_1_fs_mit_nut_f_splatte_asmtab.prj},{NB=VA_Fuehrung_31151},{IDENTNR=31151},{D1=63},{D2=63},{D3=MIN},{D4=MIN},{L1=224},{L2=10},{L3=4},{L4=80},{L5=12},{T=6.5},{R1=6},{R2=2.5},{R3=2},{IDENTNRSP=19016},{L12=60},{L32=34},{L22=10},{L42=30},{L7=5.5},{L6=43.0},{D22=14},{SD=63/80},{PPATH=17_1_fs_mit_nut_f_splatte_asmtpl.prj},{GEWICHT=5.30},{CTN=84833080},{DIN=},{VDI=},{BMW1=},{VW1=39D969/53},{FIBRO1=2022.17.063.224},{VW2=},{VER=1},{L7X=2},{VER1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 57
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
17.1 - Guide posts (f6) with groove for safety plate
Bill of material
31151
Code-No.
31151
31151
Ø f6
63
63
mm
Ø r6
63
63
mm
Ø ±2
mm
Ø +0.8
mm
-1
224
224
mm
+0.8
10
10
mm
0/+0.8
4
4
mm
-0.8
80
80
mm
L5
12
12
mm
T
6.5
6.5
mm
R1
6
6
mm
R2
2.5
2.5
mm
R3
2
2
mm
Code-No. Safety plate
19016
19016
L12
60
60
mm
L32
34
34
mm
L22
10
10
mm
L42
30
30
mm
L7
5.5
5.5
mm
L6
43.0
43.0
mm
D22
14
14
mm
Guide posts ØD1
63/80
63/80
mm
Chamfers of locking plate
2x45°
2x45°
mm
Weight
5.30
5.30
kg
Customs tariff number
84833080
DIN
VDI
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성