??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
16m³/h (nominal flow), PN40
Lista de materiales
4201010
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Bomba centrífuga de alta presión, multietapas, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución vertical con conexiones en línea
Texto tierno
Bomba centrífuga de alta presión y alta eficiencia, ejecución vertical con conexiones en línea. La bomba centrífuga de alta presión, multietapas y de aspiración normal posee un diseño global especialmente compacto. El eje de la bomba y el eje del motor normalizado IEC están conectados entre sí mediante un acoplamiento de manguito. Un cojinete de bolas con soporte linterna aparte se encarga de que las fuerzas axiales se absorban de forma óptima. El cojinete intermedio del sistema hidráulico y el eje resistente a la corrosión gracias al uso de un manguito de acero inoxidable garantizan una larga vida útil. La carcasa de la bomba y la linterna tienen un revestimiento por cataforesis. Las argollas de transporte especiales montadas en posición fija permiten una instalación sencilla de la bomba. La bomba es apta para el abastecimiento de agua y el aumento de presión (selección de la variante Helix en función del reglamento local), los sistemas de circulación industriales, el agua de proceso y los circuitos de agua de refrigeración. También se puede utilizar en equipos de extinción de incendios, así como en sistemas de lavado y riego. Características especiales/ventajas del producto *Sistema hidráulico 2D/3D soldado por láser y con rendimiento optimizado *Rodetes, difusores y carcasa escalonada resistentes a la corrosión *Piezas hidráulicas con flujo y desgasificación optimizados *Carcasa reforzada de la bomba, con flujo y NPSH optimizados *De reducidas dimensiones y fácil de mantener debido a su construcción compacta *Protección del acoplamiento especialmente robusta Suministro *Bomba centrífuga de alta presión multietapas Wilo-Helix FIRST V *Instrucciones de instalación y funcionamiento *Contrabridas de fundición gris y los tornillos, tuercas y juntas correspondientes en el modelo de bomba PN16 con bridas ovaladas Instrucciones de dimensionamiento *Variante con homologación para el uso de agua potable bajo consulta *Es preciso prever una protección de motor a cargo del propietario o bajo consulta *La posición estándar de la caja de bornes está alineada con la brida de aspiración, pero se puede cambiar si es necesario *La serie completa Helix FIRSTV está equipada con un cierre mecánico con cartuchos fácilmente manejable y una junta estándar que permiten un mantenimiento sencillo *El acoplamiento con espaciador (a partir de 7,5 kW) permite cambiar el cierre mecánico sin necesidad de desmontar el motor. *Las contrabridas se pueden adquirir como accesorios *Los kits de montaje de bypass se pueden adquirir como accesorios
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC011334
Ejecución
Vertical
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
Material rueda ventilador/bomba
X2CrNi18-9
Material de la conexión
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
31.0 m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
30.0 bar
Conexión eléctrica
Bornes de conexión
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
460 V
Número de fases
3
Frecuencia
60 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
1/min
Regulación de la velocidad del motor
Sin
Modo de regulación de la velocidad
otros
Motor with extended shaft
no
Communication
Sin
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
no
Con interfaz de comunicación RD 232
no
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
no
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Brida
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Etapa de presión brida
PN 40 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Conexión 2
Flange;DN50-PN40-EN1092-2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 50
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
50 mm
Etapa de presión brida
PN 40 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma de la brida
Brida
Autocebante
no
Clase de protección (IP)
IP55
Longitud de montaje
300.0 mm
Altura de la bomba
mm
Peso
kg
Protección contra explosiones
0
Standard motor
Asincrónico
Clase de eficiencia energética del motor
IE3
With protection against dry running
no
Admisión
no
Cierre mecánico
Q1BE3GG
Con contrabridas ovales
no
Angle electrical cabinet
0 °
Ángulo de la primera perforación
45 °
Ángulo de la primera perforación
45 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
22 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
22 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diámetro exterior de la brida
165 mm
Diámetro exterior de la brida
165 mm
Diámetro exterior de la toma
56 mm
Diámetro exterior de la toma
56 mm
Diámetro agujero para perno
19 mm
Diámetro agujero para perno
19 mm
Diámetro del canto de la junta
99 mm
Diámetro del canto de la junta
99 mm
Diámetro interior nominal
50 mm
Diámetro interior nominal
50 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Altura de la bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
90 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
26 mm
Dimensiones
mm
Círculo graduado
125 mm
Círculo graduado
125 mm
Dimensiones
150 mm
Dimensiones
150 mm
Width electrical cabinet
127 mm
Length electrical cabinet
127 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
218 mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de agujeros para tornillos
4
Número de agujeros para tornillos
4
Longitud de trabajo
150 mm
Longitud de trabajo
150 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
215 mm
Dimensiones
258 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
183 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0
Dimensiones
200 mm
Dimensiones
10.8 mm
Dimensiones
152 mm
Dimensiones
300 mm
Dimensiones
13 mm
Dimensiones
180 mm
Dimensiones
152 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
317.5 mm
Dimensiones
22.0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
130 mm
Dimensiones
177 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
183 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
181 mm
Ángulo
180 °
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD