??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1698230000 - SKMU PG29-K GR
Спецификация
Weidmueller 1698230000
Preview
Manufacturer Product ID
1698230000
Manufacturer Type Description
SKMU PG29-K GR
Description short
Контргайка для кабельного ввода (пластик) SKMU PA (пластиковая контргайка) PG 29, 7 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Description long
Стопорная гайка для монтажа пластиковых кабельных вводов.
GTIN-Code
4008190884765
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
wrench width 1
46 mm
mounting thread
PG29
glass-fiber reinforced
Yes
fire resistance (according to UL94)
HB
thread type of the inner thread
PG
type of connection thread
PG
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
thread length connection thread
7 mm
material
Polyamide (PA)
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
Without halogens
Yes
Mass
0.007 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей